??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CBBC241-0402BXXXDEAC
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CBBC241 CBBC242 CBBC243 CBBC244 - Series
Bill of material
CBBC241-0402BXXXDEAC
Order code
CBBC241-0402BXXXDEAC
No.of Pins per Row
Height Option
mm
Post
Packing Options
Dimension:M
2.40 mm
Dimension:L
5.10 mm
Dimension:N
4.20 mm
Dimension:L1
3.60 mm
Height Option
2.90 mm
Dimension:C
1.65 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions