??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CBBC241-0402BXXXDEAC
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CBBC241 CBBC242 CBBC243 CBBC244 - Series
Bill of material
CBBC241-0402BXXXDEAC
Order code
CBBC241-0402BXXXDEAC
No.of Pins per Row
Height Option
mm
Post
Packing Options
Dimension:M
2.40 mm
Dimension:L
5.10 mm
Dimension:N
4.20 mm
Dimension:L1
3.60 mm
Height Option
2.90 mm
Dimension:C
1.65 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions