??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFAC107-0401A015C2AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFAC107 - A015
Bill of material
CFAC107-0401A015C2AD
Order code
CFAC107-0401A015C2AD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension Information
1.50 mm
Dimension Information
8.20 mm
Dimension Information
2.56 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions