??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CFAC107-0401A015C2AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFAC107 - A015
Bill of material
CFAC107-0401A015C2AD
Order code
CFAC107-0401A015C2AD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension Information
1.50 mm
Dimension Information
8.20 mm
Dimension Information
2.56 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions