??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFAD102-0901A043C1AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFAD102... - A043
Bill of material
CFAD102-0901A043C1AD
Order code
CFAD102-0901A043C1AD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension Information:A
4.00 mm
Dimension Information:B
5.10 mm
Dimension Information:C
8.00 mm
Dimension Information:D
8.60 mm
Dimension Information:E
6.60 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions