??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFCC107-0401A008C2AH
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCC107... - A008
Bill of material
CFCC107-0401A008C2AH
Order code
CFCC107-0401A008C2AH
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension Information
3.00 mm
Dimension Information
11.00 mm
Dimension Information
5.06 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions