??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CFCD108-0401A005F1AC
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCD108 - A005
Bill of material
CFCD108-0401A005F1AC
Order code
CFCD108-0401A005F1AC
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension Information
3.00 mm
Dimension Information
11.00 mm
Dimension Information
5.10 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions