??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CFCD108-0401A005F1AC
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCD108 - A005
Bill of material
CFCD108-0401A005F1AC
Order code
CFCD108-0401A005F1AC
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension Information
3.00 mm
Dimension Information
11.00 mm
Dimension Information
5.10 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions