??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CGAC201-1502B003C19H
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CGAC201.. - B003
Bill of material
CGAC201-1502B003C19H
Order code
CGAC201-1502B003C19H
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:A
13.90 mm
Dimension:B
12.00 mm
Dimension:C
7.00 mm
Dimension:E
10.10 mm
Dimension:F
9.50 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions