??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CGAC203-1002A001C1GH
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CGAC203 - A001
Bill of material
CGAC203-1002A001C1GH
Order code
CGAC203-1002A001C1GH
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:A
17.20 mm
Dimension:B
4.50 mm
Dimension:C
9.50 mm
Dimension:D
15.70 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions