??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CSFE201-0302AXXXR1SB
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSFE201 - Series
Bill of material
CSFE201-0302AXXXR1SB
Order code
CSFE201-0302AXXXR1SB
No.of Pins per Row
Dimension:M
4.00 mm
Dimension:L
6.60 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions