??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CSGA107 -0597AA00A4AB
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSGA107 - Series
Bill of material
CSGA107 -0597AA00A4AB
Order code
CSGA107-0597AA00A4AB
No.of Pins per Row
Standard Plating
Product form
Barrier position
Insulator Material
color
Contact Material
Packing Options
Dimension Information
14.90 mm
Dimension Information
10.00 mm
Dimension Information
0.00
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions