??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CSGA107 -0597AA00A4AB
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSGA107 - Series
Bill of material
CSGA107 -0597AA00A4AB
Order code
CSGA107-0597AA00A4AB
No.of Pins per Row
Standard Plating
Product form
Barrier position
Insulator Material
color
Contact Material
Packing Options
Dimension Information
14.90 mm
Dimension Information
10.00 mm
Dimension Information
0.00
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions