??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GPFA213- 0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA213 - Series
Bill of material
GPFA213- 0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
Order code
GPFA213-0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
No.of Pins per Row
Dimension:A
mm
Enter value for A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
Dimension:B
mm
Enter value for B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
10.38 mm
Dimension:M
6.00 mm
Dimension:L1
8.62 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions