??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GPFA213- 0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFA213 - Series
Bill of material
GPFA213- 0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
Order code
GPFA213-0402AXXXA1SA(A=3.05,B=2.3)
No.of Pins per Row
Dimension:A
mm
Введите значение для A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
Dimension:B
mm
Введите значение для B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
10.38 mm
Dimension:M
6.00 mm
Dimension:L1
8.62 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions