??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GPFC214- 0402BXXXR1SC(A=3.8,E=1.2,W=5.3)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPFC214 - Series
Bill of material
GPFC214- 0402BXXXR1SC(A=3.8,E=1.2,W=5.3)
Order code
GPFC214- 0402BXXXR1SC(A=3.8,E=1.2,W=5.3)
No.of Pins per Row
Dimension:A
mm
Enter value for A
Dimension:A
mm
cm
inch
ft
Dimension:E
mm
Enter value for E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
Dimension:W
mm
Enter value for W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
Post
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
10.65 mm
Dimension:M
6.00 mm
Dimension:L1
8.85 mm
Dimension:N
4.00 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions