??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHA204 - Series
Bill of material
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
Order code
GPHA204-0302AXXXC1SA(B=3)
No.of Pins per Row
Dimension:B
mm
Введите значение для B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
15.24 mm
Dimension:M
5.08 mm
Dimension:L1
12.94 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions