??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHA208 - Series
Bill of material
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
Order code
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
No.of Pins per Row
Dimension:H
mm
Wert eingeben für H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
Dimension:B
mm
Wert eingeben für B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
15.24 mm
Dimension:L1
12.94 mm
Dimension:L2
7.62 mm
Dimension:M
5.08 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions