??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GPHA208 - Series
Bill of material
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
Order code
GPHA208-0302AXXXC1SA(A=5.8,B=3,H=16.6)
No.of Pins per Row
Dimension:H
mm
Enter value for H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
Dimension:B
mm
Enter value for B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Dimension:L
15.24 mm
Dimension:L1
12.94 mm
Dimension:L2
7.62 mm
Dimension:M
5.08 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions