??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GWBC104-0322A001C2AH
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWBC104 - A001
Bill of material
GWBC104-0322A001C2AH
Order code
GWBC104-0322A001C2AH
No.of Pins per Row
Dimension:M
1.60 mm
Dimension:L
4.58 mm
Dimension:L1
2.70 mm
Dimension:N
3.84 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions