??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GWBD107-0322A001C2AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWBD107 - A001
Bill of material
GWBD107-0322A001C2AD
Order code
GWBD107-0322A001C2AD
No.of Pins per Row
Dimension:M
1.60 mm
Dimension:L
4.58 mm
Dimension:N
3.84 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions