??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GWCC106-0402A003D1AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWCC106. - A003
Bill of material
GWCC106-0402A003D1AD
Order code
GWCC106-0402A003D1AD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension:M
3.00 mm
Dimension:L
5.90 mm
Dimension:L1
4.50 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions