??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWCD202-0602A003D2AD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWCD202 - A003
Bill of material
GWCD202-0602A003D2AD
Order code
GWCD202-0602A003D2AD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension:M
5.00 mm
Dimension:L
9.10 mm
Dimension:L1
6.50 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions