??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GWFA210-0601A001D2BN
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFA210 - A001
Bill of material
GWFA210-0601A001D2BN
Order code
GWFA210-0601A001D2BN
No.of Pins per Row
Dimension:M
10.00 mm
Dimension:L
14.00 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions