??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GWFA213-0422A001F2SN
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFA213 - A001
Bill of material
GWFA213-0422A001F2SN
Order code
GWFA213-0422A001F2SN
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
6.00 mm
Dimension:L
10.00 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions