??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWFC112-0622A001D2ZD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFC112. - A001
Bill of material
GWFC112-0622A001D2ZD
Order code
GWFC112-0622A001D2ZD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
10.00 mm
Dimension:L
18.60 mm
Dimension:L1
17.23 mm
Dimension:L2
14.30 mm
Dimension:L3
12.80 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions