??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GWFC112-0622A001D2ZD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFC112. - A001
Bill of material
GWFC112-0622A001D2ZD
Order code
GWFC112-0622A001D2ZD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
10.00 mm
Dimension:L
18.60 mm
Dimension:L1
17.23 mm
Dimension:L2
14.30 mm
Dimension:L3
12.80 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
내장 된 사용자 작업