??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWFD201-0522A001C2BD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFD201 - A001
Bill of material
GWFD201-0522A001C2BD
Order code
GWFD201-0522A001C2BD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
8.00 mm
Dimension:L
15.00 mm
Dimension:L1
11.00 mm
Dimension:L2
5.00 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions