??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GWGD105-0301A001C2ZD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWGD105 - A001
Bill of material
GWGD105-0301A001C2ZD
Order code
GWGD105-0301A001C2ZD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
5.00 mm
Dimension:L
10.00 mm
Dimension:L1
12.50 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions