??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWGD105-0301A001C2ZD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWGD105 - A001
Bill of material
GWGD105-0301A001C2ZD
Order code
GWGD105-0301A001C2ZD
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
Dimension:M
5.00 mm
Dimension:L
10.00 mm
Dimension:L1
12.50 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions