??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GWGZ101-0301A001E2BN
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWGZ101 - A001
Bill of material
GWGZ101-0301A001E2BN
Order code
GWGZ101-0301A001E2BN
No.of Pins per Row
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Dimension:M
5.00 mm
Dimension:L
10.00 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Embedded user actions