??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
GWJ111-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=20 COLOR= Black)
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJ111- - LINE
Bill of material
GWJ111-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=20 COLOR= Black)
Order code
GWJ111-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=20 COLOR= Black)
Type
No.of Pins per Row
Dimension:L
mm
Inserisci valore per L
Dimension:L
mm
cm
inch
ft
AWG
Color
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Embedded user actions