??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GWJA102-0601A019E2BN
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJA102 - A019
Bill of material
GWJA102-0601A019E2BN
Order code
GWJA102-0601A019E2BN
No.of Pins per Row
Dimension:M
19.80 mm
Dimension:L
23.76 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Embedded user actions