??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWJC101-0401A001D5BD
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJC101 - A001
Bill of material
GWJC101-0401A001D5BD
Order code
GWJC101-0401A001D5BD
No.of Pins per Row
Dimension:M
11.88 mm
Dimension:L
19.80 mm
Dimension:L1
16.52 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Packing Options
Color
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions