??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GWZC115-0602A002C1AH
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWZC115 - A002
Bill of material
GWZC115-0602A002C1AH
Order code
GWZC115-0602A002C1AH
No.of Pins per Row
Dimension:M
7.50 mm
Dimension:L
13.30 mm
Dimension:L1
10.45 mm
Standard Plating
Insulator Material
Contact Material
Color
Packing Options
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions