CAD模型选择
CFAC107-0401A015C2AD
公司
Greenconn
描述
CFAC107 - A015
明细表
CFAC107-0401A015C2AD
訂購代碼
CFAC107-0401A015C2AD
PIN数
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
电镀信息
01:錫
02:金
05:半金錫
絕緣材料
C=LCP
接觸材料
A=磷銅
包裝
D=卷裝
C=管裝
颜色
2=白色
尺寸信息
1.50 mm
尺寸信息
8.20 mm
尺寸信息
2.56 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0