CAD模型选择
CFAD102-0402A052C2AD
公司
Greenconn
描述
CFAD102.. - A052
明细表
CFAD102-0402A052C2AD
訂購代碼
CFAD102-0402A052C2AD
PIN数
4
4
6
8
10
12
13
14
16
18
20
24
26
30
电镀信息
02:金
09:接触端镀金3u'
絕緣材料
C=LCP
接觸材料
A=磷銅
颜色
2=白色
1=黑色
包裝
D=卷裝
C=管裝
尺寸信息
1.50 mm
尺寸信息
4.10 mm
尺寸信息
2.55 mm
尺寸信息
3.36 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
Embedded user actions
0