CAD模型选择
CFAD153-0801A002C2AD
公司
Greenconn
描述
CFAD153 - A002
明细表
CFAD153-0801A002C2AD
訂購代碼
CFAD153-0801A002C2AD
PIN數
8
4
6
8
16
24
28
30
33
40
50
54
电镀信息
01:錫
02:鍍金
05:半金錫
絕緣材料
C=LCP
接觸材料
A=磷銅
包裝
D=卷裝
C=管裝
颜色
2=白色
尺寸:M
3.50 mm
尺寸:L
6.60 mm
尺寸:L1
4.56 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0