CAD模型选择
CFCC107-0401A006C2AH
公司
Greenconn
描述
CFCC107.. - A006
明细表
CFCC107-0401A006C2AH
訂購代碼
CFCC107-0401A006C2AH
PIN数
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
电镀信息
01:錫
02:金
絕緣材質
C=LCP
接觸材料
A=磷銅
颜色
2=白色
包裝
H=膠紙+卷裝
尺寸信息
3.00 mm
尺寸信息
11.00 mm
尺寸信息
5.06 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0