CAD模型选择
CFCC119-0401A001F1AD
公司
Greenconn
描述
CFCC119 - A001
明细表
CFCC119-0401A001F1AD
訂購代碼
CFCC119-0401A001F1AD
PIN數
电镀信息
01:錫
絕緣材料
F=Nylon 46 (耐高温)
接觸材料
A=磷銅
包裝
D=卷裝
C=管裝
H=膠紙+卷裝
尺寸:M
3.00 mm
尺寸:L
6.00 mm
尺寸:L1
5.10 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
Embedded user actions
0