CAD模型选择
GPFB220- 0402AXXXR1BA(A=3.7,B=2.9E=1)
公司
Greenconn
描述
GPFB220 - 系列
明细表
GPFB220- 0402AXXXR1BA(A=3.7,B=2.9E=1)
訂購代碼
GPFB220- 0402AXXXR1BA(A=3.7,B=2.9E=1)
PIN数
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
电镀信息
02:鍍金
01:鍍錫
05:接觸端0.6u"金,焊接端錫
22:霧錫
絕緣材料
R=Nylon(耐高溫)
C=LCP(耐高溫)
A=PBT(不耐高溫)
接觸材料
B=黃銅(Pin針總長<25mm)
A=磷銅(Pin針總長≧25mm)
包裝
A=盒裝
C=管裝
D=卷裝
E=Cap+管裝
F=Cap+卷裝
尺寸:A
mm
尺寸:B
mm
尺寸:E
mm
尺寸:L
15.10 mm
尺寸:L1
14.00 mm
尺寸:M
6.00 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0