CAD模型选择
CSHC125-0502BXXXR1AC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
公司
Greenconn
描述
CSHC125 - 系列
明细表
CSHC125-0502BXXXR1AC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
訂購代碼
CSHC125-0502BXXXR1AC(E=1.26,H=15.58,W=4.8,R1)
定位柱
B:有柱子
A:無柱子
類型
R1
R2
PIN數
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
電鍍信息
02:镀金
01:镀錫
05:接觸端0.6u"金,焊接端錫
22:霧錫
絕緣材料
R=Nylon(耐高温)
C=LCP(耐高温)
接觸材料
A=磷銅
包裝
C=管裝
D=卷裝
E=CAP+管裝
F=Cap+卷裝
G=膠紙+管裝
H=膠紙+卷裝
尺寸:H
mm
尺寸:E
mm
尺寸:W
mm
尺寸:L
13.20 mm
尺寸:L1
12.70 mm
尺寸:M
10.16 mm
尺寸:N
2.54 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0