CAD模型选择
GWDD124-0302A001J2BD
公司
Greenconn
描述
GWDD124 - A001
明细表
GWDD124-0302A001J2BD
訂購代碼
GWDD124-0302A001J2BD
PIN数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
电镀信息
02:金
01:镀锡
絕緣材質
J=Nylon 9T(耐高溫)
接觸材料
B=黄铜
颜色
2=白色
1=黑色
包裝
D=卷裝
C=管裝
尺寸:L
8.90 mm
尺寸:L1
9.02 mm
尺寸:M
2.50 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0