CAD模型选择
GWC051-LINE(TYPE=Type-1PIN=5L=15AWG=28COLOR=Black)
公司
Greenconn
描述
GWC051- - LINE
明细表
GWC051-LINE(TYPE=Type-1PIN=5L=15AWG=28COLOR=Black)
訂購代碼
GWC051-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=28 COLOR= Black)
Type
Type-1
Type-2
Type-3
PIN数
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
尺寸:L
mm
PIN数
28
29
30
31
32
颜色
黑色
黃色
紅色
藍色
预览
3D
2D
下载CAD模型
未生成待下载的 CAD/PDF 文件
Embedded user actions
0