CAD模型选择
CSGA111 -0305AA0A4AB-K0 39.95
公司
Greenconn
描述
CSGA111 - A
明细表
CSGA111 -0305AA0A4AB-K0 39.95
訂購代碼
CSGA111 -0305AA0A4AB-K0
PIN数
电镀信息
05:底鎳50~100μ", 半金錫,鍍金1μ",鍍錫80~160μ".
64:底鎳50~100μ", 半金錫,鍍金3μ",鍍錫80~160μ".
97:底鎳50~100μ", 鍍錫100~180μ".
產品形態區分流水碼
A
B
C
D
E
F
G
隔欄代碼
0
2
4
扣位
0
2
4
24
尺寸:A
14.90 mm
尺寸:B
10.00 mm
尺寸:C
39.95 mm
絕緣材質
A=PBT(不耐高温)
接觸材料
A=磷銅
颜色
4=自然色
包裝
B=十行盒
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
Embedded user actions
0